|
|
|
ZB4BP5
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, orange, vorstehend, unbeschriftet, tastend, mit Schutzkappe
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Produktkompatibilität
|
Nicht kompatibel mit Beschriftungshalter
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Montagedurchmesser
|
22,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Gelb projizierend, unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Silikon-Schutzkappe
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Gelb
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
30 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
35 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
GL
CSA
BV
UL-gelistet
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
3,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
160,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
10,108 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|