Schneider-Electric
 
ZB4BP5 image- Schneider-electric
ZB4BP5
Harmony tête de bouton poussoir + capuchon IP69K - Ø22 - jaune
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Type de produit ou équipement Tête de bouton-poussoir non lumineux
Nom de l'appareil ZB4
Compatibilité produit Non compatible avec le porte-étiquette
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 22,5 mm
Vente par quantité indivisible 1
Type de tête Standard
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Jaune dépassant, non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande Soufflet transparent
Couleur de la capsule Jaune
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 30 mm
Profondeur hors tout CAO 35 mm
Endurance mécanique 10000000 cycle
Code de composition électrique C1 pour <9 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C2 pour <9 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK06 conforme à CEI 50102
Normes CEI 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
UL 508
CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit GL
CSA
BV
listé UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 3,400 cm
Longueur de l'emballage 1 5,400 cm
Poids de l'emballage 1 32,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 4,500 cm
Largeur de l'emballage 2 3,400 cm
Longueur de l'emballage 2 26,500 cm
Poids de l'emballage 2 160,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 300
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 10,108 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois