|
|
|
ZB4BD5
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - Ø22 - 3 pos rap au C - noir
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-tournant
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Type de tête
|
Standard
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Vers le centre rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Noir manette standard
|
Positions de l'unité de commande
|
3 positions de +/- 45°
|
Couleur de la capsule
|
Noir
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
29 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
29 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
44 mm
|
Poids net
|
0,04 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Code de composition électrique
|
C3 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C4 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C5 pour <5 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C6 pour <5 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C7 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C8 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
CEI 60947-5-5
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
44,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
250
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,495 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
104,204 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|