Schneider-Electric
 
ZB4BD5 foto- Schneider-electric
ZB4BD5
Kop voor keuzeschakelaar, Terugvering, 3 standen, Ø22mm, Zwart
EAN Code EAN Code: 
3389110888973
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony XB4
Product or component type Kop voor keuzeschakelaar
Device short name ZB4
Kraag materiaal Verchroomd metaal
Bevestigingsdiameter 22,5 mm
Koptype Standaard
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Vorm van kop signaleringseenheid Rond
Type operator Naar het midden terugverend
Operator profiel Zwart standaard hendel
Informatie positie operator 3 standen +/- 45°
Kap/operator of lenskleur Zwart
Complementair
CAD totale breedte 29 mm
CAD totale hoogte 29 mm
CAD totale diepte 44 mm
Net weight 0,04 kg
Weerstand hoge druk drukring 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
Mechanical durability 1000000 cycles
Elektrische samenstellingscode C3 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C4 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C5 voor <5 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C6 voor <5 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
Product presentatie Basisonderdeel
Omgeving
Beschermende behandeling TH
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Ambient air temperature for operation -40…70 °C
Overvoltage category Klasse I conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad IP67 conform aan IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA beschermingsgraad NEMA 13
NEMA 4X
IK-beschermingsgraad IK06 conforming to IEC 50102
Standards IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Product certifications UL listed
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
Trilling bestendigheid 5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,300 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 44,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 250
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,495 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 104,204 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months