|
|
|
ZB4BC5
Harmony tête de coup de poing Ø 40 mm - Ø22 - jaune
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-poussoir non lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Standard
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Jaune coup de poing Ø 40mm, non marqué
|
Couleur de la capsule
|
Jaune
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
40 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
40 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
52 mm
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Code de composition électrique
|
C1 pour <9 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C2 pour <9 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C15 pour <1 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
listé UL
BV
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
77,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
42
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,593 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|