Schneider-Electric
 
ZB4BS62 slika – Schneider-electric
ZB4BS62
Črna glava Ø 60 gobaste tipke Ø 22 sprostitev na zasuk
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave ZB4
Material roba Kromirana kovina
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip glave Standard
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Zaklepanje
Ponastavitev Sprostitev na zasuk
Profil operaterja Črna Goba Ø 60 mm, Neoznačeno
Komplementarno
CAD celotna širina 60 mm
CAD celotna višina 60 mm
CAD celotna globina 57 mm
Teža izdelka 0,09 kg
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Koda električne sestave C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C7 za <4 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C8 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
C10 za <4 kontakti uporabaEnojni in dvojni bloki vPrednja montaža
Predstavitev naprave Osnovni element
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
GL
CSA
UL naveden
BV
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,6 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 86,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months