|
|
|
ZB4BW0B614
Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 -bleu LED intégrée 1F
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 29, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2020
|
|
Fin des services standard OCT. 21, 2020
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Assemblage corps/contact complet et bloc lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Standard
|
Description des contacts
|
1 NO
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Connecteur enfichable
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
Couleur de la source lumineuse
|
Bleu
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
47 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Utilisation des contacts
|
Standard
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
2,3 N état électrique modifié par "F"
|
Couple de fonctionnement
|
0,05 N.m état électrique modifié par "F"
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 1 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 1,5 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,15 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/CEI 60947-5-4
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
GL
DNV
BV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|