|
|
|
ZB4BWCUST01
Harmony XB4 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Assemblage corps/contact complet et bloc lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
28,0 g
|
Garantie contractuelle
|
|