|
|
|
DL1CE024NSP
Lampadina inc. attacco Ba9s -24V/2.6 W
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Harmony XAC
|
Tipo di accessori
|
Lampada ad incandescenza
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per illuminazione
|
Accessori / destinazione elementi
|
Pulsante luminoso
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC
|
Colore segnalazione
|
Trasparente
|
Vendita quantità indivisibile
|
100
|
Caratteristiche tecniche
Potenza dissipata in W
|
2,6 W
|
Attacco lampada
|
BA 9s
|
Diametro
|
11 mm
|
Lunghezza
|
28 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,1 cm
|
Confezione 2: peso
|
355,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,727 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|