Schneider-Electric
 
ZBY2323 immagine - Schneider Electric
ZBY2323
Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta RESET
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Porta etichetta
Accessori / categoria degli elementi Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione del dispositivo Porta etichetta
Etichetta con marcatura
Accessori / destinazione elementi Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Per testa standard
Compatibilità gamma Harmony XB5
Harmony XB4
Dimensione porta etichetta 30 x 40 mm
Marcatura Bianco RESET su rosso background
Lingua Inglese
Peso prodotto 0,002 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,100 cm
Confezione 1: larghezza 3,000 cm
Confezione 1: profondità 4,000 cm
Confezione 1: peso 0,900 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1,500 cm
Confezione 2: larghezza 7,000 cm
Confezione 2: profondità 11,000 cm
Confezione 2: peso 12,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 600
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 972,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months