Schneider-Electric
 
ZBP012 slika – Schneider-electric
ZBP012
Črn pokrov za krožno podometno tipko Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Tip dodatkov/ločenih delov Enojni zagon
Izdelek ali sestavni del Boot
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podometna tipka
Oblika Okroglo
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Združljivost izdelkov ZB5AP2S
Barva Črna
Teža izdelka 0,003 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 3,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 7,400 cm
Paket 2 Dolžina 7,400 cm
Paket 2 Teža 44,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,173 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months