Schneider-Electric
 
XB5AV44
XB5AV44
Lampa Completa Rosie Ø22 Lentile Plane cu bec Ba9S 220, 240V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului XB5
Material rama Plastic gri inchis
Material inel de fixare Plastic
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Sursa de lumina Incandescent
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Utilizând transformator integral 1,2 VA 6 V
Culoare sursa de lumina Rosu
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz
[Us] tensiune nominala de alimentare 230...240 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Inaltime 42 mm
Latime 30 mm
Adancime 55 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,11 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs listat de UL
CSA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,3 cm
Latime prima forma de impachetare 5,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 108,333 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,905 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni