|
|
|
XB5FG03C0
Selector switch, Harmony XB5, flush mounted ssw key 455 3 pos stay put key release 3 pos 2 NO screw cp grey
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Selector switch
|
모델명
|
XB5F
|
베젤 자재
|
Plastic colour plated grey
|
헤드 타입
|
Built-in-flush
|
마운팅 직경
|
30.5 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
Stay put 그대로 둔다(stay put)
|
조작자 프로파일
|
검은색 키 스위치, 표식되지 않은
|
조작자 포지션 정보
|
3 포지션 +/- 45°
|
키락의 타입
|
Key 455
|
접점 타입 및 구성
|
2 NO
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
전기적/기계적 특성
높이
|
42 mm
|
너비
|
36.6 mm
|
깊이
|
98.5 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(13-14)NO
(23-24)NO
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
키 인출 포지션
|
모든 포지션에서
|
접점 사용
|
표준 접점
|
긍정적인 입구
|
없는
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-6) 에서 5 V, 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V, 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
CSA
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12.7 cm
|
Package 1 Width
|
4.3 cm
|
Package 1 Length
|
5.2 cm
|
Package 1 Weight
|
99.0 g
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
|
|