Schneider-Electric
 
XB5FG03C0 picture- Schneider-electric
XB5FG03C0
Selector switch, Harmony XB5, flush mounted ssw key 455 3 pos stay put key release 3 pos 2 NO screw cp grey
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 Selector switch
모델명 XB5F
베젤 자재 Plastic colour plated grey
헤드 타입 Built-in-flush
마운팅 직경 30.5 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 Stay put 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 키 스위치, 표식되지 않은
조작자 포지션 정보 3 포지션 +/- 45°
키락의 타입 Key 455
접점 타입 및 구성 2 NO
접점 구동 느린-제동
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
전기적/기계적 특성
높이 42 mm
너비 36.6 mm
깊이 98.5 mm
터미널 설명 ISO n°1 (13-14)NO
(23-24)NO
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
키 인출 포지션 모든 포지션에서
접점 사용 표준 접점
긍정적인 입구 없는
기계적 내구성 1000000 주기
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
접점 자재 은 합금 (Ag/Ni)
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
전기적 내구성 1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
전기적 안정성 IEC 60947-5-4 Λ <10exp (-6) 에서 5 V, 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V, 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
장치 프레 젠 테이션 Complete product
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK03 conforming to IEC 50102
표준 IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
제품 인증 UL 리스트됨
CSA
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.7 cm
Package 1 Width 4.3 cm
Package 1 Length 5.2 cm
Package 1 Weight 99.0 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.