Schneider-Electric
 
XB5AS84W3B41 Billede - Schneider-electric
XB5AS84W3B41
Harmony nødstop komplet med firkantet hoved og LED med 2 farver (rød/hvid) 2xNC+1xNO 24V
EAN-nr EAN-nr: 
3606489745622
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Nødstop
Nødstop
Enhedsforkortelse XB5
Materiale og farve på frontring Plast
Materiale på fastgørelseskrop Plast
Hovedtype Standard
Montagediameter 22 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Lokationsindikator Rød LED / hvid LED 24 V AC/DC
Lyskilde Beskyttet LED
[Us] Forsyningsspænding 24 V
Farve på lyskilde Hvid
Rød
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Aktivering med mekanisk låsning
Nulstil Drej for at frigøre
Betjeningsprofil Rød Kvadratisk 32 mm, IEC
Kontaktbetjening Langsom bryde
Tilslutningklemmer Skrueklemme terminaler, <= 2 x 1.5 mm² Med eller uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemme terminaler, >= 1 x 0.22 mm² Med eller uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Konstruktion Komplet enhed
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding [Us] 24 V AC/DC ved 50/60 Hz
Højde 60 mm
Bredde 60 mm
Dybde 85 mm
Klemmenavn ISO n°1 (1-2)NC
(3-4)NO
Vægt 0,117 kg
Elektrisk isolationsklasse Klasse II i henhold til IEC 61140
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Montering af enhed Fastgørelseshul - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm
Fastgørelseshul - diameter: 9 mm +/- 0.5 mm
Fastgørelse Fastgørelsesmøtrik (+/- 0.2)
Kontaktbrug Standard
Positiv åbning Med NC kontakt i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
Arbejdsbevægelse 1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
Mekanisk holdbarhed 300000 kredsløb
Tilspændingsmoment 0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
Skruehovedtype Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse 10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 10 A i henhold til IEC 60947-5-1
Isolationsspænding [Ui] 600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet 4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60947-1
Nominelt strømforbrug [Ie] 3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
Elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk driftsikkerhed Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 5 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
Miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
IP kapslingsklasse IK05 conforming to IEC 50102
Standarder IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
"ISO 21702"
"ISO 22196":2011
Produktcertificeringer UL listet
CSA
EAC
CCC
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,0 cm
Pakke 1 Længde 7,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Pakke 1 Vægt 124,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 5,501 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months