|
|
|
XB5AS84W3B41
Harmony nødstop komplet med firkantet hoved og LED med 2 farver (rød/hvid) 2xNC+1xNO 24V
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkttype
|
Nødstop
Nødstop
|
Enhedsforkortelse
|
XB5
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Materiale på fastgørelseskrop
|
Plast
|
Hovedtype
|
Standard
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Lokationsindikator
|
Rød LED / hvid LED 24 V AC/DC
|
Lyskilde
|
Beskyttet LED
|
[Us] Forsyningsspænding
|
24 V
|
Farve på lyskilde
|
Hvid
Rød
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Betjeningsprofil
|
Aktivering med mekanisk låsning
|
Nulstil
|
Drej for at frigøre
|
Betjeningsprofil
|
Rød Kvadratisk 32 mm, IEC
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemme terminaler, <= 2 x 1.5 mm² Med eller uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemme terminaler, >= 1 x 0.22 mm² Med eller uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Produktinformationer
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V AC/DC ved 50/60 Hz
|
Højde
|
60 mm
|
Bredde
|
60 mm
|
Dybde
|
85 mm
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Vægt
|
0,117 kg
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Montering af enhed
|
Fastgørelseshul - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm
Fastgørelseshul - diameter: 9 mm +/- 0.5 mm
|
Fastgørelse
|
Fastgørelsesmøtrik (+/- 0.2)
|
Kontaktbrug
|
Standard
|
Positiv åbning
|
Med NC kontakt i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsbevægelse
|
1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Kontaktmateriale
|
Sølv belagt (Ag/Ni)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
10 A i henhold til IEC 60947-5-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk driftsikkerhed
|
Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 5 mA I rene omgivelser i henhold til IEC 60947-5-4
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
|
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
"ISO 21702"
"ISO 22196":2011
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
EAC
CCC
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
124,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,501 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|