Schneider-Electric
 
ZB5AV013 picture- Schneider-electric
ZB5AV013
white 파일럿 라이트 헤드 Ø22 plain lens 내장형 LED용
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명용 헤드
제품 호환성 Universal LED
모델명 ZB5
베젤 자재 Dark grey plastic
마운팅 직경 22 mm
헤드 타입 Standard
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 백색
조작자 추가 정보 평면 렌즈 있는
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 29 mm
모든 높이에 대한 CAD 29 mm
모든 깊이에 대한 CAD 31 mm
제품 무게 0.017 kg
역 이름 XALD 1...5 cut-outs
XALK 2...5 cut-outs
Electrical composition code P1 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
P2 in 전면 마운팅 가진 integral LED and transformer
PF1 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
PR1 in rear mounting 가진 인테그랄 LED
장치 프레 젠 테이션 Basic element
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67 일치되는 IEC 60529
IP69 일치되는 IEC 60529
IP69K 일치되는 ISO 20653
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
보호의 IK 정도 IK05 conforming to IEC 50102
표준 IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.500 cm
Package 1 Width 3.400 cm
Package 1 Length 5.400 cm
Package 1 Weight 15.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 300
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 5.262 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 50.684 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월