Schneider-Electric
 
ZB5AH1
ZB5AH1
Cap Buton Aparent Alb Ø22 Apasa-Apasa Nemarcat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru buton neiluminat
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic gri inchis
Diametrul de montaj 22 mm
Tip cap Standard
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Apasă-apasă
Profil utilizator Alb proiectare, nemarcat
Suplimentar
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 33 mm
Greutate neta 0,018 kg
Durabilitate mecanica 2000000 cic
Numele statiei XALD 1...5 predecupări
XALK 2...5 predecupări
Cod compozitie electrica C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
C9 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
Prezentare dispozitiv Element de baza
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 50102
Standarde UL 60947-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs DNV
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
GL
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,4 cm
Latime prima forma de impachetare 3,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni