|
|
|
ZB5AH1
Bela glava izbočene tipke Ø 22 potisni-potisni, neoznačena
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za nesvetlečo tipko
|
Kratko ime naprave
|
ZB5
|
Material roba
|
Temno siva plastika
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standard
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Potisk-potisk
|
Profil operaterja
|
Bela Izbočena, Neoznačeno
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
33 mm
|
Teža izdelka
|
0,018 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
2000000 ciklov
|
Ime postaje
|
XALD 1 do 5 izrezov
XALK 2 do 5 cut-outs
|
Koda električne sestave
|
C11 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
C15 za <1 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SF1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
SR1 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vZadnja montaža
C9 za <3 kontakti uporabaEnojni bloki vPrednja montaža
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
BV
GL
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|