Schneider-Electric
 
ZB5AS84W00
ZB5AS84W00
Harmony XB5, Cap buton oprire urgenta antimicrobian, plastic, rosu, Ø22, revenire prin rasucire
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Cap pentru buton de oprire de urgenta
Destinatie produs Buton de avarie
Nume scurt al dispozitivului ZB5
Material rama Plastic
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
Resetare Rotire pentru eliberare
Profil utilizator Rosu square 32 mm
Prezentare dispozitiv Element de baza
Suplimentar
CAD latime globala 60 mm
CAD inaltime globala 60 mm
CAD adancime globala 40 mm
Greutate neta 0,063 kg
Clasa de izolatie electrica Clasa II conformitate cu IEC 61140
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Durabilitate mecanica 300000 cic
Numele statiei XALKW01
Cod compozitie electrica C7 pentru <4 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C8 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
C11 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
C15 pentru <1 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SF1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montajin fata
SR1 pentru <3 contacte utilizand monofilar bloc in montaj spate
C10 pentru <4 contacte utilizand single and double bloc in montajin fata
Cod compatibilitate ZB5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Type 13 conformitate cu UL 50E
Type 12 conformitate cu UL 50E
Type 4 conformitate cu UL 50E
Type 4X conformitate cu UL 50E
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 50102
Standarde SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
ISO 21702
ISO 22196:2011
Certificari produs listat de UL
CSA
EAC
CCC
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 7 cm
Greutate prima forma de impachetare 79 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,203 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months