|
|
|
ZBY9530
Harmony nødstopskilt i gul plast Ø60 mm med sort gravering af teksten "NOODSTOP" og EN/ISO 13850 symbol
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkttype
|
Skilt med mærkning
|
Tilbehør/reservedele type
|
Skilt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for opmærkning
|
Mærkning
|
Sort NOODSTOP til Gul baggrund
|
Størrelse på skilt
|
Ø 60 mm
|
Sprog
|
Hollandsk
|
Produktinformationer
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Materiale
|
Plast
|
Vægt
|
0,004 kg
|
Hovedgruppe
|
Nødstop
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
0,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
9,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
22,0 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
600
|
Pakke 3 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,509 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|