|
|
|
RE17RLMU
modulární časové relé-asymetrický cyklovač - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1 ZV
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony Timer Relays
|
Typ produktu nebo součásti
|
Modulární časové relé
|
Typ diskrétního výstupu
|
Reléový
|
Šířka
|
17,5 mm
|
Označení přístroje
|
RE17R
|
Typ časového zpoždění
|
Asymmetrical flashing
|
Rozsah časového zpoždění
|
1...10 hod
1...10 s
0,1...1 s
6...60 min
1...10 min
10...100 hod
6...60 s
|
Jmenovitý výstupní proud
|
8 A
|
Doplňky
Typ a složení kontaktu
|
1 V/Z
|
Materiál kontaktu
|
Bez kadmia
|
Výška
|
90 mm
|
Hloubka
|
72 mm
|
Typ ovládání
|
Přepínač přední panel
|
[Us] jmenovité napájecí napětí
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Rozsah napětí
|
0,85...1,1 Us
|
Frekvence sítě
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Release of input voltage
|
10 V
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) pevný bez kabelové koncovky
Šroubové svorky, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky
Šroubové svorky, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou
Šroubové svorky, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) ohebný s kabelovou koncovkou
|
Krouticí moment
|
0,6…1 N.m podle IEC 60947-1
|
Materiál pouzdra
|
Samozhášecí
|
Opakovatelná přesnost
|
+/- 0,5 % podle IEC 61812-1
|
Teplotní odchylka
|
+/- 0,05 %/°C
|
Odchylka napětí
|
+/-0,2 %/V
|
Přesnost nastavení časového zpoždění
|
+/- 10 % z plného rozsahu při 25 °C podle IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms s paralelní zátěží typický
30 ms typický
|
Izolační odpor
|
100 MΩ při 500 V DC podle IEC 60664-1
|
Doba resetu
|
120 ms na vypnutí typický
|
Koeficient zatížení
|
100 %
|
Příkon (VA)
|
0…32 VA při 240 V AC
|
Příkon ve W
|
0,6 W při 24 V DC
|
Minimální spínací proud
|
10 mA při 5 V DC
|
Maximální spínací proud
|
8 A AC/DC
|
Maximální spínací napětí
|
250 V AC
|
Vypínací schopnost
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
Elektrická životnost
|
100000 cykly pro odporová zátěž (8 A při 250 V AC maximum)
|
Mechanická životnost
|
10000000 cykly
|
Dielektrická pevnost
|
2,5 kV 1 mA/1 minuta 50 Hz podle IEC 61812-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
5 kV během 1,2/50 µs
|
Power on delay
|
100 ms
|
Označení
|
CE
|
Povrchová vzdálenost
|
4 kV/3 podle IEC 60664-1
|
Bezpečnostní data
|
MTTFd = 296.8 let
B10d = 270000
|
Poloha montáže
|
Libovolná poloha ve vztahu k normální svislé montážní rovině
|
Montážní držák
|
35 mm DIN lišta podle IEC 60715
|
Místní signalizace
|
LED ukazatel modulu s krytem pro v ustáleném stavu: relé zapnuto, neprobíhá časování
LED ukazatel modulu s krytem 80 % ON a 20 % OFF pro záblesková: probíhá časování
|
Dostupné funkce
|
L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 V/Z
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 V/Z
|
Hmotnost přístroje
|
0,07 kg
|
Typ ovládání
|
Bez testovacího tlačítka
|
Number of functions
|
2
|
Typ časového zpoždění
|
L, Li
|
Funkčnost
|
Asymetrický blikací časovač
|
Označení kompatibility
|
RE17
|
Prostředí
Odolnost proti mikropřerušením
|
20 ms
|
Normy
|
2006/95/EC
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
2004/108/EC
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
|
Certifikace výrobků
|
gL
cULus
CSA
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-30…60 °C
|
Provozní teplota
|
-20…60 °C
|
Stupeň krytí IP
|
IP20 (svorkovnice) podle IEC 60529
IP40 (skříňka) podle IEC 60529
IP50 (přední panel) podle IEC 60529
|
Odolnost proti vibracím
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
15 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
|
Relativní vlhkost
|
93 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-30
|
Elektromag. kompatibilita
|
Test odolnosti proti elektrostatickému výboji: (v kontaktu) úroveň 3 testovací úroveň: 6 kV podle IEC 61000-4-2
Test odolnosti proti elektrostatickému výboji: (ve vzduchu) úroveň 3 testovací úroveň: 8 kV podle IEC 61000-4-2
Citlivost na elektromagnetické pole: (80 MHz až 1 GHz) úroveň 3 testovací úroveň: 10 V/m podle IEC 61000-4-3
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům: (kapacitní propojovací spona) úroveň 3 testovací úroveň: 1 kV podle IEC 61000-4-4
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům: (přímá) úroveň 3 testovací úroveň: 2 kV podle IEC 61000-4-4
1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnám: (rozdílový režim) úroveň 3 testovací úroveň: 1 kV podle IEC 61000-4-5
1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnám: (společný režim) úroveň 3 testovací úroveň: 2 kV podle IEC 61000-4-5
Rušení RF vedením: (0,15 – 80 MHz) úroveň 3 testovací úroveň: 10 V podle IEC 61000-4-6
Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí: (1 cyklus) testovací úroveň: 0 % podle IEC 61000-4-11
Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí: (25/30 cyklů) testovací úroveň: 70 % podle IEC 61000-4-11
Emise vedením a vyzařováním: třída B podle EN 55022
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,8 cm
|
Šířka balení 1
|
7,8 cm
|
Délka balení 1
|
9,6 cm
|
Hmotnost balení 1
|
81,0 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
40
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,68 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|