|
ALB71301
Apparatus box, Modulo, 1 gang, 40mm, blue
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modulo
|
Produkttype
|
Apparatus boks
|
Montage
|
Med skrue og klostykker
|
Materiale
|
PMMA (polymethyl methacrylate)
|
Farve
|
Blå (RAL 5015)
|
Produktinformationer
Antal moduler
|
1 modul
|
Kabelindgang
|
2 udslag diameter: 20 mm
2 udslag diameter: 25 mm
4 udslag diameter: 20…25 mm
|
Afstand mellem konsoller
|
60 mm
|
Dybde
|
40 mm
|
Miljø
Montering af enhed
|
Planforsænket
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,900 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
33,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
18,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
38,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,868 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
2500
|
Pakke 3 Højde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
103,700 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|