|
|
|
NU280656M
Unica Studio Métal N - plaque de finition - Aluminium liseré Anthracite - 3P
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Design
|
Unica Studio Metal
|
Nombre de postes
|
3 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Triple
|
Nombre de modules
|
3 x 2 modules
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc aluminium
|
Couleur latérale
|
Noir (RAL 7021)
|
Complémentaires
Matière
|
Polycarbonate: plaque intermédiaire
|
Finition de la surface
|
Finition brossée
|
Quantité du lot
|
Lot de 3
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Largeur
|
227 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids net
|
0,047 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
47 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
24,7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
203 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
18
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,587 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|