|
|
|
NU305254
Socket-outlet, New Unica, mechanism, 2P + E, 16A, French, with shutter, screwless terminals, IP4X, painted, anthracite
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Francia
|
Aljzat szabványának leírása
|
Franciacsapos földcsatlakozás
|
Névleges áram
|
16 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Fedél típus
|
Biztonsági zsaluval
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7021)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Kábelkeresztmetszet
|
0…2,5 mm² kábel(ek), 2 - kábel merevsége: rugalmas
0…2,5 mm² kábel(ek), 2 - kábel merevsége: merev
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus, cos phi = 0,8
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Anyag
|
PC: betét fedlap
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darab without packaging
|
Szabványok
|
IEC 60884-1
NF C 61-316
|
Terméktanúsítványok
|
NF
|
Beágyazási mélység
|
29 mm
|
Mélység
|
38,3 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,033 kg
|
Felületkezelési mód
|
Festett
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP50
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Fehérítő
UV-álló
Benzin
Olaj
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
34,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
2. csomag hossza
|
25,000 cm
|
2. csomag súlya
|
450,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
140
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,050 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
|
|