Schneider-Electric
 
NU305703 image- Schneider-electric
NU305703
Unica - prise 2P+T - DE - connexion rapide - Rouge - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Écart-type de sortie Schuko
Description standard de la prise Avec terre standard germanique
Courant assigné d'emploi 16 A
Complémentaires
Application Alimentation externe
Type de plaque Avec volet
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Nombre de modules 2 modules
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Rouge (Pantone 1795C)
Raccordement - Borniers Bornes sans vis
Section de câble 0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
Capacité coupe-charge minimum 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique 10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement > 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique 2000 V
Matière PC: couvercle de mécanisme
Finition de la surface Brillant
Quantité par lot Lot de 1 film plastique-boîte
Normes CEI 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Certifications du produit EAC
Aenor
Profondeur d'encastrement 32 mm
Profondeur 42 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Poids net 0,031 kg
Traitement de surface Antibactérien
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…35 °C
Température de l'air ambiant en stockage -5…50 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection IP IP21 D
Caractéristique d'environnement Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,200 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 4,500 cm
Poids de l'emballage 1 31,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 18,500 cm
Longueur de l'emballage 2 25,000 cm
Poids de l'emballage 2 418,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,949 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Minimum percentage of recycled plastic content 43
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois