|
|
|
NU320820
3 Shutter control, New Unica, 3 positions, 6A, 2 modules, screwless terminals, antibacterial, IP4X, white
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
New unica
|
Type product of component
|
Rolluikbesturing
|
Presentatie product
|
Mechanisme
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Functie schakelaar
|
3 posities
|
Aantal tuimelschakelaars
|
3
|
Apparaattoepassing
|
Besturing
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Type verpakking
|
Flow-pack
|
Complementaire kenmerken
Nominale stroom
|
6 A
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
250 V
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Elektrische levensduur
|
20000 cycli, cos phi = 0,6
|
Isolatieweerstand
|
> 5 MOhm bij 500 V
|
Doorslagvastheid
|
2000 V
|
Minimale belasting onderbrekingsvermogen
|
200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Openingsafstand
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Tuimel- en drukknop
|
Aantal modules
|
2 modules
|
Aansluitingen - klemmen
|
Steekklemmen
|
Sectie kabel
|
0…2,5 mm² stijve kabel
0…2,5 mm² flexibel kabel
|
Materiaal
|
CuZn15: aansluitklemmen
Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: tuimelschakelaar
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: ontgrendelingsknop
|
Markering
|
0 position
Pijl
|
Afwerking oppervlakte
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Bevestigingsmodus
|
Clip-in
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
45 mm
|
Diepte
|
44,35 mm
|
Inbouwdiepte
|
32,8 mm
|
Nettogewicht
|
0,0335 kg
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…40 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-5…50 °C
|
Normen
|
IEC 60669-1
LS richtlijn
|
Productcertificeringen
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Weerstand chemische producten
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
Omgevingskenmerken
|
Olie
UV-bestendig
Aceton
Vloeibare zeep
Ruitenreiniger vloeistof
Benzine
Alcohol
Bleekmiddel
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
53 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
19 cm
|
Package 2 Weight
|
618 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,554 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|