|
|
|
NU3776
Emergency light, New Unica, 230V, 2 modules, white
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészvilágítási szerelvények
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Fő színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
A használat feltétele
|
2 síncsatlakozó-modul között
|
Fénytömb színe
|
Zöld
|
Izzó típusa
|
LED
|
Izzó élettartama
|
400 óra
|
Megvilágítás
|
25 cm: 45 lux
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Töltési idő
|
24 óra
|
Elektromos tartósság
|
500 ciklus
|
Anyag
|
PC: betét fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
|
Szabványok
|
EN 60598-2-8
CE
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Beágyazási mélység
|
32 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK03
|
IP védettségi fok
|
IP2xC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
80,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,464 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|