|
|
|
NU577718
New Unica - light module with switch - 230 V AC - 2 modules - White
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Push-button + indicator
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC -50...60 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Fénytömb színe
|
Fehér
|
Izzó típusa
|
LED
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Anyag
|
PC: betét fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: Billenőkapcsoló
CuZn37: sorkapocs
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
PC (polikarbonát) GF10 FR: alkatrész
|
Szabványok
|
EN 62109-1
CE
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Beágyazási mélység
|
21 mm
|
Mélység
|
31 mm
|
Szélesség
|
74,5 mm
|
Magasság
|
74,5 mm
|
Nettó súly
|
0,068 kg
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK03
|
IP védettségi fok
|
IP2xC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
68,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,144 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|