Schneider-Electric
 
NU577718 picture- Schneider-electric
NU577718
New Unica - light module with switch - 230 V AC - 2 modules - White
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád New Unica
Termék vagy alkatrész típusa Push-button + indicator
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC -50...60 Hz
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
Fénytömb színe Fehér
Izzó típusa LED
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás <= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
Anyag PC: betét fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: Billenőkapcsoló
CuZn37: sorkapocs
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
PC (polikarbonát) GF10 FR: alkatrész
Szabványok EN 62109-1
CE
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…45 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -5…50 °C
Beágyazási mélység 21 mm
Mélység 31 mm
Szélesség 74,5 mm
Magasság 74,5 mm
Nettó súly 0,068 kg
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
IK védettségi fok IK03
IP védettségi fok IP2xC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 68,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,144 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen