|
|
|
NU800218
New Unica - mounting box - surface - 1 x 2 modules - white
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
New Unica
|
Geräteanwendung
|
Montage
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montagekasten
|
Ästhetischer Name
|
Unica Studio
|
Anzahl der Module
|
1 x 2 modules
|
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Befestigungsmodus
|
Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Kabeleinführung
|
4 Aussparungen
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Kasten
|
Normen
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Tiefe
|
40 mm
|
Breite
|
83 mm
|
Höhe
|
83 mm
|
Produktgewicht
|
0,052 kg
|
Resistenz gegen chemische Substanzen
|
Resistent gegen Alkohol (70 %)
Resistent gegen Alkohol (96 %)
Resistent gegen A-Milchsäure
Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium
Resistent gegen verdünnte Bleichmittel
Resistent gegen verdünnten Ammoniak
Resistent gegen Seifenwasser
Resistent gegen Kristallreiniger
Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen
Beständig gegen Hexan
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
65,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
17,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
655,000 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,661 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
|
|