Schneider-Electric
 
VDIG111241F foto- Schneider-electric
VDIG111241F
Actassi 19-C - Leeg patchpaneel - 19'' - 1U - S-One DPM - 24 FTP/STP poorten
EAN Code EAN Code: 
3606480447730
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Actassi
Product or component type Lege schuiven 19" data-scherm
Product presentatie Leeg
Meegeleverde apparatuur 4 labelhouders
2 steunen 19" voor snelle montage
1 tool voor loskoppelen connector
1 kabelorganizer achterzijde
Colour Donkergrijs (RAL 7016)
Bijkomende informatie Automatische aarding
Complementair
Variant “evolution”
Poortnummer 24 poort van FTP/STP
Categorie communicatienetwerk 5e
6
6A
Aantal rekeenheden 1U
Type connector S-One DPM
Materiaal DC01 metalen blad 1,2 mm
PA6 plastic onderdeel
PA66 GF20 plastic onderdeel
Width 490 mm
Depth 230 mm
Height 45 mm
Net weight 2,7 kg
Omgeving
Ambient air temperature for operation -10…55 °C
Normen IEC 60297
NF C 20-150
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,800 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 55,000 cm
Package 1 Weight 2,157 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 13,559 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 119,442 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months