|
|
|
A9C30112
ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 2NO, 24VAC, 12VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iTL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Impulzus relé
|
Készülék rövid neve
|
iTL+
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Poles
|
2P
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
[In] névleges áram
|
16 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
12 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Távírányítás és manuális vezérlés
Kommunikáló
|
Vezérlőjel típusa
|
Impulzus
|
Kapcsolási frekvencia
|
5 kapcsolási művelet/perc
100 kapcsolás naponta
|
Impulzus időtartama
|
50 ms...1 s
|
Távvezérlő típusa
|
Világító nyomógomb 3 mA
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Elektromos élettartam
|
AC-21: 200000 ciklus
AC-22: 100000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5…4 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5…4 mm² merev kábelvéggel
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1…4 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1…4 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5…4 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5…4 mm² merev kábelvéggel
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5…4 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5…4 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
11 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 iATL24
Acti 9 iATLc+c
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iATLz
Acti 9 iETL iTL 32
Acti 9 iATLc+s
|
Környezet
Szabványok
|
EN 669-2-2
EN 669-2-1
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
|
Minőségi címkék
|
IMQ
CEBEC
NF
KEMA
VDE
|
Zajszint
|
60 dB
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (külön szerelőlapos szerelésen)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (szabad levegőben)
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
112,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
2,87 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
20,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,393 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
17,205 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|