|
|
|
ATV212WD75N4C
Frekvenčni pretvornik - - ATV212 - 75 kW - 100 hp - 480 V - 3 f. - IP55
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
ATV212
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Moč motorja kW
|
75 kW
|
Moč motorja hp
|
100 hp
|
Omejitve napajalne napetosti
|
323…528 V
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
Linijski tok
|
141,8 A pri380 V
111,3 A pri480 V
|
Serija izdelka
|
Altivar 212
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Črpalke in ventilatorji v HVAC
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
LonWorks
METASYS N2
BACnet
APOGEE FLN
Modbus
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 480 V - 15 do 10 %
|
EMC filter
|
Razred C1 EMC integrirani filter
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Komplementarno
Navidezna moč
|
105,3 kVA pri380 V
|
Stalni izhodni tok
|
160 A pri380 V
160 A pri460 V
|
Maksimalni prehodni tok
|
176 A za60 s
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0,5…200 Hz
|
Hitrostno območje
|
1…10
|
Natančnost hitrosti
|
+/- 10 % nominalnega zdrsa 0,2 Tn - Tn
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaDC vodilo energizirano 1 LED ( Rdeča)
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Izolativnost
|
Električni med močjo in regulacijo
|
Tip kabla
|
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 90 °C / XLPE/EPR
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 70 °C / PVC
Z UL tipa 1 kompletom: 3 žica/eUL 508 kabel pri40 °C, Baker 75 °C / PVC
|
Električna povezava
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: Priključek 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: Priključek 130 mm² (250 kcmil)
U/T1, V/T2, W/T3: Priključek 150 mm² (300 kcmil)
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
16 N.m, 142 lb,in (L1/R, L2/S, L3/T)
41 N.m, 360 lb,in (U/T1, V/T2, W/T3)
|
Napajanje
|
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Trajanje vzorčenja
|
2 ms +/- 0,5 ms F Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms R Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms RES Diskretni
3,5 ms +/- 0,5 ms Preko Analogni
22 ms +/- 0,5 ms VIB Analogni
|
Odzivni čas
|
FM 2 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaAnalogniizhod/i
FLA, FLC 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
FLB, FLC 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
RY, RC 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
|
Natančnost
|
+/- 0,6 % (Preko) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 0,6 % (VIB) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 1 % (FM) Za spremembo temperature 60 °C
|
Napaka linearnosti
|
Preko: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaVhod
VIB: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaVhod
FM: +/- 0,2 % zaIzhod
|
Tip analognega izhoda
|
FM S stikalom nastavljiva napetost 0 do 10 V DC, impendanca:7620 Ohm, resolucija:10 bitov
FM S stikalom nastavljiv tok 0 do 20 mA, impendanca:970 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Diskretni izhod tip
|
Konfiguracijska relejska logika: (FLA, FLC) NO - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (FLB, FLC) NC - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (RY, RC) NO - 100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A pri250 V AC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A pri30 V DC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Diskretni vhod tip
|
F Programljiv 24 V DC, zStopnja 1 PLC, impendanca:4700 Ohm
R Programljiv 24 V DC, zStopnja 1 PLC, impendanca:4700 Ohm
RES Programljiv 24 V DC, zStopnja 1 PLC, impendanca:4700 Ohm
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika (vir) ( F, R, RES), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( F, R, RES), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
|
Dielektrična trdnost
|
3535 V DC Med ozemljitvenimi in napajalnimi terminali
5092 V DC Med krmiljenjem in napajalnimi terminali
|
Izolacijska upornost
|
>= 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto
|
Frekvenčna ločljivost
|
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,024/50 Hz
|
Komunikacijska storitev
|
Napisan en register (06)
Spremljanje zaviralnih dejavnikov
Napisanih več registrov (16) največ 2 beseda
Identifikacija naprave za branje (43)
Read holding registers (03) 2 words maximum
Nastavitev časa od 0,1 do 100 s
|
Opcijska kartica
|
Komunikacijska kartica zaLonWorks
|
Specifična aplikacija
|
HVAC
|
Diskretna izhodna številka
|
2
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
Preko S stikalom nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:10 bitov
VIB Nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:10 bitov
VIB Konfiguracijska PTC sonda:0 do 6 sond, impendanca:1500 Ohm
Preko S stikalom nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
1 odprt slog
|
Hitrost prenosa
|
9600 bps ali 19200 bps
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Število naslovov
|
1…247
|
Podatkovni format
|
8 bitov, 1 stop, soda, liha ali brez nastavljive parnosti
|
Vrsta polarizacije
|
Brez impedance
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Napetostno/frekvenčno razmerje, avtomatska kompenzacija IR (U/f + avtomatski Uo)
Razmerje napetost/frekvenca, 5 točk
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
|
Natančnost navora
|
+/- 15 %
|
Prehodno prenavorno
|
120 % Nominalni navor motorja +/- 10 % za60 s
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Avtomatsko glede na obremenitev
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 3200 s
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Nastavljiv
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Ni na voljo v krmiljenju motorja z napetostjo/frekvenco
|
Preklopna frekvenca
|
6 do 16 kHz Nastavljiv
8 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
8 kHz
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
Perspektivna linija Isc
|
22 kA
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Toplotna močnostna stopnja: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Vhode fazne zavore: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Proti prekoračitvi omejitve hitrosti: Pogon
Linijska napajalna prenapetost in podnapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Proti izgubi vhodne faze: Pogon
Toplotna zaščita: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
S PTC sondami: Motor
|
Širina
|
362 mm
|
Višina
|
1000 mm
|
Globina
|
364 mm
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-8
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Okoljske značilnosti
|
Razredi 3C1 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Razredi 3S2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Stopnja hrupa
|
63,7 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Nadmorska višina delovanja
|
1000...3000 m Omejeno na 2000 m za Corner Grounded distribucijsko omrežje S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…40 °C ( Brez redukcije)
40…50 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
NOM 117
C-Tick
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C2
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C2
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C3
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C3
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C3
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C1
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C3
EN 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C2
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C1
IEC 61800-5-1
EN 55011 skupina 1 razred B
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 kategorija C1
|
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv regulator PI
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
46,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
44,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
111,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|