Schneider-Electric
 
ATV71HD15N4383
ATV71HD15N4383
variable speed drive ATV71 - 15kW-20HP - 480V - EMC filter-graphic terminal
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar 71
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Masini de mare putere, complexe
Nume componenta ATV71
Putere motor kW 15 kW, 3 faze la 380...480 V
Putere motor hp 20 CP, 3 faze la 380...480 V
Lungimea maxima a cablului motorului 50 m cablu ecranat
100 m cablu neecranat
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...480 V - 15...10 %
Numar faze in retea 3 faze
Curent de linie 39 A pentru 480 V 3 faze 15 kW / 20 CP
48 A pentru 380 V 3 faze 15 kW / 20 CP
Filtru EMC Integrat
Stil de asamblare Cu radiator
Varianta Control synchronous motors with speed feedback
Putere aparenta 31,6 kVA la 380 V 3 faze 15 kW / 20 CP
Isc curent de scurtcircuit prezumat 22 kA pentru 3 faze
Curent nominal de iesire 27 A la 4 kHz 460 V 3 faze 15 kW / 20 CP
33 A la 4 kHz 380 V 3 faze 15 kW / 20 CP
Curent tranzitoriu maxim 49,5 A pentru 60 s 3 faze 15 kW / 20 CP
54,5 A pentru 2 s 3 faze 15 kW / 20 CP
Output frequency 0,1…599 Hz
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Frecventa de comutare 1...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
Profil de control al motorului asincron Sistem ENA (adaptare Energy) pentru sarcini neechilibrate
Raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte)
Control vector de flux (FVC) fara senzor (vector de curent)
Control vector de flux fara senzori (SFVC) (vector de tensiune sau curent)
Tip de polarizare Fara impedanta pentru Modbus
Suplimentar
Destinatie produs Motoare sincrone
Motoare asincrone
Limite tensiune de alimentare 323…528 V
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
Frecventa retea electrica 47.5...63 Hz
Gama de viteza 1…100 pentru motor asincron în buclă deschisă, fără reacţie de viteză
1…1000 pentru motor asincron în buclă închisă cu reacţie de la encoder
1…1000 pentru motor sincron în buclă închisă cu reacţie de la encoder
1…50 pentru motor sincron în buclă deschisă, fără reacţie de viteză
Precizie viteza +/- 0.01 % din viteza nominală în buclă închisă cu reacţie de la encoder 0.2 Tn la Tn
+/- 10 % din alunecarea nominală fără reacţie de viteză 0.2 Tn la Tn
Precizie cuplu +/- 15 % în buclă deschisă, fără reacţie de viteză
+/- 5 % în buclă închisă cu reacţie de la encoder
Cuplu excesiv tranzitoriu 170 % din cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s la fiecare 10 minute
220 % din cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 2 s
Cuplu de franare <= 150 % cu rezistor de frânare sau de ridicare
30 % fără rezistenţă de frânare
Profil de control al motorului sincron Control vector fara feedback pentru turatie
Vector control with speed feedback
Bucla de reglare Regulator PI reglabil
Compensare alunecare motor Automat indiferent de sarcina
Posibilitate de suprimare
Reglabil
Indisponibilin raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte)
Semnalizare locala Pentrutensiune variator 1 LED (rosu)
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Izolatie Electricintre alimentare si control
Tip de cablu Cu un kit NEMA Tip1 3 fir(e)cablu UL 508 la 40 °C, cupru 75 °C / PVC
Cu un kit IP21 sau IP31 3 fir(e)IEC cable la 40 °C, cupru 70 °C / PVC
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 70 °C / PVC
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 90 °C / XLPE/EPR
Conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 2.5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Borna, capacitate de prindere: 35 mm², AWG 2 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Cuplu de strangere 0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
5,4 N.m, 47.7 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Alimentare Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Numarul intrarii analogice 2
Tip de intrare analogica AI1-/Al1+ tensiune diferenţială bipolară +/- 10 V c.c. 24 V max, rezoluţie 11 biti + semn
AI2 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 242 Ohm, rezoluţie 11 bits
AI2 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 11 bits
Perioada de esantionare 2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analogic intrări
2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analogic intrări
2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - discret intrări
2 ms +/- 0.5 ms (LI6)dacă este configurată ca intrare logică - discret intrări
Timp de raspuns <= 100 ms în STO (Safe Torque Off)
AO1 2 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru analogic iesiri
R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
R2A, R2B 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
Precizie +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 0.6 % (AI2) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 1 % (AO1) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
Eroare de liniaritate +/- 0.15 % din valoarea maximă (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % (AO1)
Numarul iesirii analogice 1
Tip iesire analogica AO1 ieşire logică configurabilă soft 10 V 20 mA
AO1 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 500 Ohm, rezoluţie 10 bits
AO1 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Numar iesire discreta 2
Tip de iesire discreta Releu cu logică configurabilă (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (R2A, R2B) nu - 100000 cic
Curentul minim de comutare 3 mA la 24 V c.c. pentru releu cu logică configurabilă
Curent maxim de comutatie R1, R2 2 A la 250 V c.a. inductiv sarcina, cos phi = 0,4
R1, R2 2 A la 30 V c.c. inductiv sarcina, cos phi = 0,4
R1, R2 5 A la 250 V c.a. rezistiv sarcina, cos phi = 1
R1, R2 5 A la 30 V c.c. rezistiv sarcina, cos phi = 1
Numar intrare discreta 7
Tip de intrare discreta LI1...LI5 programabile 24 V c.c. cu nivel 1 PLC, impedanţă: 3500 Ohm
LI6 configurabil cu microîntrerupătoare 24 V c.c. cu nivel 1 PLC, impedanţă: 3500 Ohm
LI6 sondă PTC configurabilă cu microîntrerupătoare 0…6, impedanţă: 1500 Ohm
PWR intrare de securitate 24 V c.c., impedanţă: 1500 Ohm conformitate cu ISO 13849-1 level d
Logica de intrare discreta Logica negativa (derivatie) (LI1...LI5), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (LI1...LI5), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (LI6)dacă este configurată ca intrare logică, > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) (LI6)dacă este configurată ca intrare logică, < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Rampe de accelerare si decelerare Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9000 s
S, U sau personalizat
Adapt. aut. a rampei daca capac. de rupere e depasita, cu rezistenta
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Tip de protectie Protecţie la depăşirea limitei de viteză variator
Protecţie la pierderea fazei de intrare variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Întrerupere fază intrare variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Protectie la supraincalzire variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Protectie termica variator
Întrerupere fază motor motor
Întreruperea alimentării motor
Protectie termica motor
Rezistenta de izolatie > 1 mOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
Rezolutia frecventei Intrare analogică 0.024/50 Hz
Unitate de afisare 0.1 Hz
Port protocol de comunicatie CANopen
Modbus
Tipul conectorului 1 RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus
1 RJ45 (pe borna) pentru Modbus
Tată SUB-D 9 on RJ45 pentru CANopen
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru Modbus
Cadrul de transmisie RTU pentru Modbus
Rata de transmisie 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps pentru Modbus pe borna
9600 bps, 19200 bps pentru Modbus pe partea frontala
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pentru CANopen
Format data 8 biţi, 1 stop, paritate pară pentru Modbus pe partea frontala
8 biţi, impar par sau fără paritate configurabilă pentru Modbus pe borna
Numar de adrese 1…127 pentru CANopen
1…247 pentru Modbus
Metoda de acces Slave CANopen
Marcaj CE
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Inaltime 400 mm
Adancime 213 mm
Latime 230 mm
Greutate neta 13 kg
Card optional Card de comunicatie pentru CC-Link
Card programabil controller inside
Card de comunicatie pentru DeviceNet
Card de comunicatie pentru Ethernet/IP
Card de comunicatie pentru Fipio
Card de extensie I/O
Card de comunicatie pentru Interbus-S
Card de interfaţă pentru encoder
Card de comunicatie pentru Modbus Plus
Card de comunicatie pentru Modbus TCP
Card de comunicatie pentru Modbus/Uni-Telway
Card macara aeriană
Card de comunicatie pentru Profibus DP
Card de comunicatie pentru Profibus DP V1
Mediu
Nivel de zgomot 60,2 dB conformitate cu 86/188/EEC
Rigiditate dielectrica 3535 V c.c. între pământ şi terminelele de forţă
5092 V c.c. între terminalele de comandă şi de forţă
Compatibilitate electromagnetica 1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
Standarde UL Tip 1
IEC 60721-3-3 clasa 3S2
EN 55011 clasa A, grupa 2
EN 61800-3 medii 1, categoria C3
EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3 medii 2, categoria C3
EN/IEC 61800-3
IEC 60721-3-3 clasa 3C1
Certificari produs CSA
GOST
C-Tick
UL
NOM 117
Grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
Grad de protectie IP IP20 în partea de sus cu placă obturatoare pe capac conformitate cu EN/IEC 60529
IP20 în partea de sus cu placă obturatoare pe capac conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
IP21 conformitate cu EN/IEC 60529
IP21 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
IP41 în partea de sus conformitate cu EN/IEC 60529
IP41 în partea de sus conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
IP54 în partea de jos conformitate cu EN/IEC 60529
IP54 în partea de jos conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…50 °C (fără declasare)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasare
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 37,0 cm
Latime prima forma de impachetare 40,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 60,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.