|
|
|
16081
PowerLogic ampermetrski števec - 1,3 vh. - razmerje 200/5 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
AMP
|
Izdelek ali sestavni del
|
Številčnica
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
200/5
|
Vrsta lestvice
|
80 mm čez 90°
|
Montažna podpora
|
Spredaj
|
Komplementarno
Tip meritev
|
Tok
|
Obseg/lestvica
|
0-200 A
|
Okolje
Višina
|
96 mm
|
Širina
|
96 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
165,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,137 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|