Schneider-Electric
 
16084 slika – Schneider-electric
16084
PowerLogic ampermetrski števec - 1,3 vh. - razmerje 1000/5 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka PowerLogic
Ime izdelka AMP
Izdelek ali sestavni del Številčnica
Razmerje tokovnega transformatorja 1000/5
Vrsta lestvice 80 mm čez 90°
Montažna podpora Spredaj
Komplementarno
Tip meritev Tok
Obseg/lestvica 0-1000 A
Okolje
Višina 96 mm
Širina 96 mm
Globina 75 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 8,400 cm
Paket 1 Dolžina 8,400 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,700 cm
Paket 2 Širina 10,500 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 162,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,107 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev