|
|
|
NSYTRV42PE
Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points 4mm² - vert/jaune
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
Linergy TR
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Nom de l'appareil
|
TRV
|
Type de bornier
|
Conducteur de protection
|
Nombre de points multiples de connexion
|
1
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Section nominale
|
4 mm²
|
Longueur
|
47,7 mm
|
Couleur
|
Vert jaune
|
Quantité du lot
|
Lot de 50
|
Complémentaires
Largeur
|
6,2 mm
|
Hauteur
|
47,5 mm
|
Mode de raccordement
|
1 borne à vis: en amont
1 borne à vis: en aval
|
Nombre de connexions
|
2
|
Position du raccordement
|
Latérale
|
Nombre d'entrée mesure
|
2
|
Section de câble
|
0,14…6 mm², rigide
0,2…4 mm², souple avec extrémité de câble
0,14…6 mm², souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,6…0,8 N.m
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Type d'outil
|
Raccordement: tournevis
Déconnexion: tournevis
|
Matière
|
Polyamide 6/6: boîtier isolant
|
Perte diélectrique
|
0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250
0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
|
Constante diélectrique
|
3,7 à 1 MHz
|
Résistivité
|
10000 MΩ.m se conformer à CEI 60093
10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
|
Résistance de surface
|
1000 GΩ se conformer à CEI 60093
1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
|
Résistance de glissement
|
500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093
500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
|
Tenue à la flamme
|
V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
|
Poids du produit
|
13,38 g
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produits compatibles
|
Enveloppes Spacial
|
Environnement
Certifications du produit
|
VDE
ATEX
LR
CSA
GL
DNV
EAC
CEI-Ex
cURus
|
Tenue diélectrique
|
1000 V se conformer à CEI 60243-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…130 °C se conformer à CEI 60216-1
-40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,800 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
32,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
678,000 g
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
10400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
151,944 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|