Schneider-Electric
 
NSYTRV62BL
NSYTRV62BL
Bloc Terminal Mini Linergy Cu Impamant.2.5Mm² 1 Nivel 1X1 Conex. ArcVerde-Galben
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului TRV
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 6 mm²
Lungime 47,7 mm
Culoare Albastru
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentar
Latime 8,2 mm
Inaltime 47,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte (M4)
1 x borna cu surub aval (M4)
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 2
Sectiune cablu 0,2…10 mm², solid cablu cu pini
0,2…6 mm², flexibil cablu cu pini
0,2…10 mm², solid cablu fara terminale de cablu
0,2…10 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strangere 1,5…1,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tip instrument Connection:screwdriver
Disconnection:screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
[In] curent nominal 41 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
50 A cURus
50 A CSA
40 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Copper alloy: conector şi şurub
Copper alloy: legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel: spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 13,95 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs VDE
EAC
GL
IEC-Ex
LR
DNV
CSA
ATEX
cURus
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 718,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 750
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,277 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni