|
|
|
NSYTRV702BL
Terminal block, Linergy TR, blue, 70mm2, passthrough, 2 points, set of 10
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
Linergy TR
|
Produkttype
|
Terminal blok
|
Enhedsforkortelse
|
TRV
|
Klemrækketype
|
Gennemstrømning
|
Antal af forbindelses
|
1
|
Montageform
|
Clip-on
|
Nominel krydssektion
|
70 mm²
|
Længde
|
70,5 mm
|
Farve
|
Blå
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Bredde
|
20,3 mm
|
Højde
|
87,5 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
1 skrueterminal: Foran
1 skrueterminal: Efterfølgende
|
Antal klemmer
|
2
|
Tilslutningsposition
|
Sidevers
|
Antal måleindgange
|
1
|
Ledertværsnit
|
25…70 mm², Fleksibel kabel Uden kabeltylle
16…95 mm², Solid kabel
|
Tilspændingsmoment
|
8…10 N.m
|
Afisoleringslængde
|
24 mm
|
Tool type
|
Connection: skruetrækker
Disforbindelse: skruetrækker
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
1000 V i henhold til EN/IEC 60947-7-1
1000 V CSA
600 V cURus
|
[In] mærkestrøm
|
192 A i henhold til EN/IEC 60947-7-1
192 A CSA
192 A cURus
|
Materiale
|
Polyamid 6/6: insulating case
|
Dielektrisk tab
|
0,01 ved 1 MHz i henhold til IEC 60250
0,01 ved 1 MHz i henhold til VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 ved 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m i henhold til IEC 60093
10000 MΩ.m i henhold til VDE 0303-T30
|
Overflademodstand
|
1000 GΩ i henhold til IEC 60093
1000 GΩ i henhold til VDE 0303-T30
|
Krybemodstand
|
500 CTI (> 400 kB) i henhold til IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) i henhold til VDE 0303-T30
|
Flammemodstand
|
V0, tykkelse: 0,8 mm i henhold til UL 94
|
Vægt
|
195 g
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktet passer med
|
Spacial skabe
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
VDE
IEC-Ex
DNV
cURus
EAC
ATEX
GL
CSA
LR
|
Dielektrisk holdbarhed
|
1000 V i henhold til IEC 60243-1
|
Temperatur ved drift
|
-40…130 °C i henhold til IEC 60216-1
-40…130 °C i henhold til VDE 0304-T21
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,400 cm
|
Package 1 Length
|
36,100 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
142,900 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,200 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
11,400 cm
|
Pakke 2 Længde
|
36,100 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,638 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
10,299 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|