|
|
|
NSYTRABF520
Marking strip, Linergy TR, clip in type, flat, 5mm, printed characters 11 to 20, printed horizontal, white, Set of 10
|
|
|
Principal
Nome do produto
|
Linergy TR
|
Linha
|
Linergy
|
Tipo de produto ou componente
|
Tira marcação
|
Nome abreviado do dispositivo
|
TRA
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório com gravação
|
Compatibilidade do produto
|
Bloco terminal
|
Cor de fundo
|
Branco
|
Gravação
|
11...20
|
Tamanho
|
5 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Complementar
Tipo de gravação
|
Numérico
|
Cor da gravação
|
Preto
|
Material
|
Poliamida 6/6
|
Peso líquido
|
0,56 g
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,200 cm
|
Package 1 Width
|
0,700 cm
|
Package 1 Length
|
5,200 cm
|
Package 1 Weight
|
0,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
0,500 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
761,000 g
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
|
|