Schneider-Electric
 
MTN3150-0000 slika – Schneider-electric
MTN3150-0000
Potisni gumb za stik 1 pola, podometni, 10 A, 250 V AC, brez vijakov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Merten
Izdelek ali sestavni del Tipka
Aplikacija naprave Osvetljava
Predstavitev naprave Mehanizem s pritrdilnim okvirjem
Tip tehnologije Elektromehanski
Montaža naprave Podometna
Število rockerjev 1
Aktuator Rocker
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Nazivni tok 10 A
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Način pritrjevanja Z vijaki in kleščami
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,800 cm
Paket 1 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,100 cm
Paket 2 Dolžina 27,300 cm
Paket 2 Teža 682,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,200 cm
Paket 3 Širina 34,200 cm
Paket 3 Dolžina 40,200 cm
Paket 3 Teža 4,548 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev