|
|
|
A9N61539
Automatsikring Acti9 C60H-DC C 63A 2P 500 VDC (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti9
|
Produktnavn
|
Acti 9 C60H-DC
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
"C60H-DC"
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Antal beskyttede poler
|
2
|
[In] mærkestrøm
|
63 A ved 25 °C
|
Netværkstype
|
DC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til EN 60947-2
10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til IEC 60947-2
6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til EN 60947-2
6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til IEC 60947-2
20 kA Icu ved 250 V DC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til EN 60947-2
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
Ja i henhold til EN 60947-2
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
500 V DC
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V DC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V DC i henhold til IEC 60947-2
500 V DC i henhold til EN 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top eller bund: standard
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Vægt
|
0,256 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
3000 kredsløb "L/R = 2 ms"
|
Beregnet for hængelåse
|
Låsbar
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
I position 0
|
Tilspændingsmoment
|
Effekt kredsløb: 2,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Miljø
Standarder
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til EN 60947-2
3 i henhold til IEC 60947-2
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til "IEC 60068-2"
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Temperatur ved drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
251 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
9 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8 cm
|
Pakke 2 Længde
|
23 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,555 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
72
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
19,147 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|