Schneider-Electric
 
A9N61539 Billede - Schneider-electric
A9N61539
Automatsikring Acti9 C60H-DC C 63A 2P 500 VDC (IEC/EN 60947-2)
El-nr. El-nr.: 
3322064323
EAN-nr EAN-nr: 
3606480424373
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti9
Produktnavn Acti 9 C60H-DC
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "C60H-DC"
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 2P
Antal beskyttede poler 2
[In] mærkestrøm 63 A ved 25 °C
Netværkstype DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til EN 60947-2
10 kA Icu ved 440 V DC i henhold til IEC 60947-2
6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til EN 60947-2
6 kA Icu ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 220 V DC i henhold til IEC 60947-2
20 kA Icu ved 250 V DC i henhold til "GB 14048.2"
20 kA Icu ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til EN 60947-2
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-2
Ja i henhold til EN 60947-2
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 500 V DC
[Ics] Nominel brydeevne 15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V DC
[Ui] Isolationsspænding 500 V DC i henhold til IEC 60947-2
500 V DC i henhold til EN 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Fast
Montagetilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Top eller bund: standard
Antal moduler á 9 mm 4
Vægt 0,256 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 3000 kredsløb "L/R = 2 ms"
Beregnet for hængelåse Låsbar
Beskrivelse af låsemuligheder I position 0
Tilspændingsmoment Effekt kredsløb: 2,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
Standarder EN 60947-2
IEC 60947-2
Forureningsgrad 3 i henhold til EN 60947-2
3 i henhold til IEC 60947-2
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2 i henhold til "IEC 60068-2"
Driftshøjde 2000 m
Temperatur ved drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,3 cm
Pakke 1 Længde 3,2 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Pakke 1 Vægt 251 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 9 cm
Pakke 2 Bredde 8 cm
Pakke 2 Længde 23 cm
Pakke 2 Vægt 1,555 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 72
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 19,147 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager