Schneider-Electric
 
KNA63AB4 Bild- Schneider-electric
KNA63AB4
KNA Endeinspeisekasten, 63A, links oder rechts
EAN Code EAN Code: 
3606480003172
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KN
Kurzbezeichnung des Geräts KNA
Produktkompatibilität Canalis KNA busbar trunking 40…63 A
Produkt- oder Komponententyp Einspeisungseinheit
Stangenmaterial Aluminium
Nennbetriebsstrom Ie 63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-500 V
Anzahl Kreise 1
Sammelschienenbündelpolarität 3L + N + PE
L + N + PE
Schutzart Ohne Schutz
Steuerungstyp Ohne
Farbe Weiß (RAL 9001)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör Endabdeckung
Montageort Links
Rechts
Montagemodus Durch Clips
Montagehalterung Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen Klemmenleiste für 16 mm² flexibel
Klemmenleiste für 25 mm² fest
Breite 265 mm
Tiefe 71 mm
Höhe 92 mm
Produktgewicht 580 g
Normen IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 29,900 cm
VPE 1 Gewicht 650,000 g
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 37,400 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 29,818 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months