|
|
|
KNA63AB4
KNA Endeinspeisekasten, 63A, links oder rechts
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KN
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
KNA
|
Produktkompatibilität
|
Canalis KNA busbar trunking 40…63 A
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einspeisungseinheit
|
Stangenmaterial
|
Aluminium
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-500 V
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör
|
Endabdeckung
|
Montageort
|
Links
Rechts
|
Montagemodus
|
Durch Clips
|
Montagehalterung
|
Sammelschiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmenleiste für 16 mm² flexibel
Klemmenleiste für 25 mm² fest
|
Breite
|
265 mm
|
Tiefe
|
71 mm
|
Höhe
|
92 mm
|
Produktgewicht
|
580 g
|
Normen
|
IEC 61439-6
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
650,000 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
37,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
29,818 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|