|
|
|
KTB0000ZA8
Brackets, Canalis KTA/KTC, flatwise horizontal installation, set of 8 parts
|
|
|
Principal
Gama
|
Canalis
|
Nume produs
|
KT
|
Tip produs sau componenta
|
Bracket Hanger
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KTA busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu suport
|
Montare dispozitiv de fixare
|
Fixat cu clipsuri pe canal de cabluri
|
Pozitie bara colectoare
|
Plat
Orizontal
|
Suplimentar
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
140 mm
|
Greutate neta
|
0,14 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 8
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
250,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|