|
|
|
KSA400ED4208
Kanalskinne 400A 8 udtag 2 meter
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Canalis
|
Enhedsforkortelse
|
KSA
|
Type
|
Avanceret
|
Produkttype
|
Kanalkinne kanal
|
Skinnebeskrivelse
|
Horizontal distribution length
|
Kompatibilitet
|
Canalis KSA busbar trunking 400 A
|
Conductors material
|
Aluminium
|
Kanalkinne kanal polarity
|
"3L + N + PE"
|
Antal af tap-off outlets
|
8
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
400 A ved 35 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Montageform
|
Med skruer
|
Dimensioner
|
Fix
|
Længde
|
2 m
|
Farve
|
Hvid (RAL 9001)
|
Produktinformationer
Antal poler
|
4
|
Neutral position
|
Op
|
Montageposition
|
Vandret
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230...690 V
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V
|
[Icw] nominel kort-tids holde strøm
|
18,8 kA
|
[Ipk] Nominelt modstandsstrøm
|
49,2 kA
|
Elektrisk tilslutning
|
Lubricated sliding kontakt
|
Bredde
|
54 mm
|
Højde
|
146 mm
|
Vægt
|
13,9 kg
|
Tap-off enhed interval
|
500 mm
|
Radiated magnetisk field
|
1 µT
|
Thermal stress limit
|
354000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,022 V med strømfaktor = 0,9 ved 50 Hz med 1A til 100 m long
<0,022 V med strømfaktor = 0,8 ved 50 Hz med 1A til 100 m long
<0,021 V med strømfaktor = 0,7 ved 50 Hz med 1A til 100 m long
<0,018 V med strømfaktor = 1 ved 50 Hz med 1A til 100 m long
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatur ved drift
|
35 °C (uden tab)
55 °C (med reducering)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
211,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
11,000 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
49,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
64,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
220,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
232,500 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|