|
|
|
KSA630DLC4A
Vinkel KS 630A högkant variabel längd
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 01, 2021
|
|
Slutdatum för service JAN 20, 2021
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KS
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elbow
|
Beskrivning kanalskena
|
Standard på måttanpassad
|
Enhetsapplikation
|
Riktningsändring
|
Conductors material
|
Aluminium
|
[Ie] märkdriftström
|
500 A vid 35 °C
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Arbetsvinkeln
|
90 °
|
Typ av riktningsändring
|
Riktning 1: högkant till höger -
Riktning 1: högkant till vänster -
|
Teknisk data
Bredd
|
146 mm
|
Djup
|
111 mm
|
Höjd
|
290…785 mm
|
Produktens vikt
|
12,2 kg
|
Placering (vid montage)
|
På skena
|
Montageposition
|
Alla positioner
|
Elektrisk anslutning
|
Smord glidkontakt
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
84,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
84,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
17 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|