|
|
|
KSA630DLE4CF
Cot Pt Canal De Cabluri-500/630 A-Facut Pe Masura-Bariera Incendiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 28, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KSA
|
Tip produs sau componenta
|
Elbow
|
Descriere bara colectoare
|
Bariera anti foc pornit made to measure
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Change direction
|
Material bara
|
Aluminiu
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
500 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...690 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Unghi de functionare
|
90 °
|
Tip modificare directie
|
1 plat upward -
|
Suplimentar
Latime
|
146 mm
|
Adancime
|
111 mm
|
Inaltime
|
290…785 mm
|
Greutate neta
|
18 kg
|
Locul de montare
|
On trunking
|
Pozitie de montare
|
Orice poziție
|
Conexiune electrica
|
Lubricated sliding contact
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
86,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
98,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|